1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมต่อกล่องรีเลย์)

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมต่อกล่องรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสสำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมกล่องรีเลย์)

รหัสสินค้า
SVF-61T-P2.0
SVM-61T-P2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส

฿ 14.10

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

฿ 8.99

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X วี· W · X VL กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC 20
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC 600 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สเปค โซ่ ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 20 ถึง 14
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.9 ถึง 3.4 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)