(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเพียงพอกับวงจรที่หลากหลาย รวมถึงวงจรจ่ายไฟหลัก แม้จะมีความจุมาก แต่ก็มีการออกแบบที่กะทัดรัดด้วยความสูง ในการติดตั้งแผงวงจร 17.5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
B2P3-VH(LF)(SN) |
B2P3S-VH(LF)(SN) |
S2P3-VH(LF)(SN) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.10 | OTHER COMMODITY WIRING | 9 ชิ้น | 3 วัน | - | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | |||
฿ 23.61 | CONNECTORS | 9 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | ประเภทด้านข้าง | |||
฿ 24.00 | CONNECTORS | 9 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | แบบ ด้านข้างมีสต๊อปเปอร์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | VA |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 2 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 7 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 250 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เสา พร้อมฐานรอง | สี | ธรรมชาติ (สีขาว) |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 7.92 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 20 ถึง 18 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง