(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบฟลิปล็อค ZIF สำหรับเชื่อมต่อ FPC โดยเป็นแบบโครงต่ำ มีความสูงในการติดตั้งเพียง 0.9 มม. รองรับการใช้งานกับความหนา FPC มาตรฐาน 0.3 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.95 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | |||
฿ 31.25 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | |||
฿ 31.42 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | |||
฿ 84.33 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | |||
฿ 100.54 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | |||
฿ 41.88 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | |||
฿ 40.93 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | |||
฿ 41.87 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | |||
฿ 44.87 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | |||
฿ 47.86 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | |||
฿ 76.29 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | |||
฿ 53.85 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | |||
฿ 59.84 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | |||
฿ 65.83 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | |||
฿ 71.83 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | |||
฿ 80.81 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | |||
฿ 83.81 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FHSY |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 0.5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 50 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | คุณสมบัติ | ชนิดฟลิปล็อค ZIF | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V / นาที) | AC 200 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25⁰Cถึง + 85⁰C | หน้าสัมผัส ( กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว) | ทองแดงอัลลอย / ชุบผิวทองบนพื้นผิวนิกเกิล (มีแถบนิกเกิล) |
ตัวเสื้อ ( กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ / พื้นผิว) | เรซิ่นทนความร้อน / UL94V-0 | วัสดุ / การรักษา พื้นผิว วัสดุอื่น ๆ | แท็บเสริม: ทองแดงอัลลอย / ชุบผิวดีบุกบนพื้นผิวทองแดง (กระบวนการ Reflow) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง