1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์)【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์)
  • คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์พลาสติก พิทช์ 4.5 มม. การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์
[คุณสมบัติ]
· พิกัดกระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A (AC / DC) พิกัดแรงดันไฟฟ้า: สูงสุด 300 V (AC / DC)
·ช่วง สายไฟที่ใช้ได้: AWG # 26 ถึง # 16
· สอดสายไฟ 2 สายเข้าไปในหน้าสัมผัสเพื่อเชื่อมต่อหน้าสัมผัสหางปลา 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน
· รองรับการใช้งาน กับ คอนเนคเตอร์ ML ที่เลิกใช้แล้ว
· แผงควบคุมติดตั้งได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องเกมและการเชื่อมต่อรีเลย์สัญญาณอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ฯลฯ

คอนเนคเตอร์สำหรับเสียบเข้ากับตัวเรือนสัมผัสได้ง่าย

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ EL

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อรีเลย์พิทช์ 4.5 มม.

ดรออิ้งโครงร่างและขนาดของรูแผง

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างของรูแผง

จำนวนขั้วที่รองรับ
ตัวเสื้อ
ความเผื่อขนาดรูแผง (มม.) ± 0.13แผงควบคุม
ความหนา (มม.)
ABCD
2ELR-02V15.06.06.855.20.8 ถึง 2.0
3ELR-03V19.76.06.855.2
4ELR-04V24.26.06.855.2
ELR-04NV15.610.611.65.2
6ELR-06V19.710.211.15.2
9ELR-09V19.714.815.75.2
12ELR-12V24.214.815.75.2
15ELR-15V28.714.815.75.2
  • *ดอกสว่านตามที่ระบุตามรูปทรงและขนาดในรูปด้านบน เพื่อไม่ให้เกิดเสี้ยน
  • *โปรดระวังเรื่องความแข็งแรงของแผง เมื่อเจาะรูหลายรูที่อยู่ติดกัน
  • *ในระหว่างเจาะรูแผง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของการเสียบ แผงคอนเนคเตอร์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเจาะรูแผง

หมายเลขรูตัวเสื้อ

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเรือนส่วนหัวสาย

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเสื้อปลั๊ก

คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับการพัฒนา

 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้จัดการกับโฟลวของคอนเนคเตอร์ JST L และ ML คอนเน็กเตอร์ L และ ML มีหน้าสัมผัสแบบกลมในรูแบบกล่อง ดังนั้นหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างการกำหนดเส้นทางทำให้เกิดปัญหาการเจาะ ดังนั้นคอนเนคเตอร์ EL จึงมีโครงสร้างที่มีเทอร์มินอลแบบกลมในรูกลม อีกทั้งยังนำล็อคแผงมาใช้งานในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องซักผ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ XA (การเชื่อมต่อรีเลย์) [รวม 1 ถึง 1,000]

คอนเนคเตอร์ XA (การเชื่อมต่อสายไฟรีเลย์)

คอนเนคเตอร์ YL [1 ถึง 500 รวม]

คอนเนคเตอร์ YL (การเชื่อมต่อสายไฟรีเลย์)

คอนเนคเตอร์ HL (การเชื่อมต่อรีเลย์) [รวม 500 ถึง 6,000]

คอนเนคเตอร์ HL (การเชื่อมต่อสายไฟรีเลย์)

รหัสสินค้า
ELP-03V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สี พิทช์
(มิลลิเมตร)
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
รหัสของทรัสโก้

฿ 270.14

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3AC/DC10AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F EL
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA มาตรฐานอื่น ๆ สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ELP-03V ในชุด คอนเนคเตอร์ EL (คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อรีเลย์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ELP-02V
ELP-04V
ELP-06V
ELP-09V
ELP-12V
ELP-15V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สี พิทช์
(มิลลิเมตร)
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
รหัสของทรัสโก้

฿ 302.69

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2AC/DC10AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

฿ 90.73

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4AC/DC10AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

฿ 370.71

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6AC/DC8AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

฿ 65.35

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9AC/DC6AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

฿ 485.44

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)12AC/DC6AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--

฿ 588.19

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15AC/DC6AC/DC300ตัวเสื้อปลั๊กสำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตการติดตั้ง/แขวนแผงกลางอากาศสีขาว4.5--