1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต DC 24V พร้อมรางปีกนก DIN Rail (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต DC 24V พร้อมรางปีกนก DIN Rail
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 608.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไต้หวัน Meanwell corp เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามาตรฐานรายใหญ่อันดับสามของโลก
ความจุสูงสุดสำหรับ PLC หรือพาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์ควบคุม ประเภทรางปีกนก (DIN Rail) (35 มม.: รางปีกนก (DIN Rail) สามารถติดได้)

รหัสสินค้า
MDR-100-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ช่วงการปรับ DC Effi ป้องกันการโอเวอร์โหลด มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน มาตรฐาน ความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

฿ 2,051.61

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม96 ~ 10024 V DC4รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV55 ~ 9055 ~ 90100-485 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%86%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-10 ถึง + 60 ° CUL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDR-100-24 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต DC 24V พร้อมรางปีกนก DIN Rail

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDR-10-24
MDR-20-24
MDR-40-24
MDR-60-24
SDR-120-12
SDR-120-24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ช่วงการปรับ DC Effi ป้องกันการโอเวอร์โหลด มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน มาตรฐาน ความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

฿ 608.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม1024 V DC0.42รูปแบบ ยุโรปUL / CE / TUV / CUL22.5 ~ 9022.5 ~ 90100-0.4285 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCเริ่มเย็น 35 A ที่ 115 V AC, 70 A ที่ 230 V ACยึดอยู่กับที่84%> 105% โหมด สะอึกการกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 693.33

1 ชิ้น 95 วัน -รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม20 ~ 2424 V DC1รูปแบบ ยุโรปUL / CE / TUV / CUL22.5 ~ 9022.5 ~ 90100-185 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 20 A ที่ 115 V AC, 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%84%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 160% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 918.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม40 ~ 40.824 V DC1.7รูปแบบ ยุโรปUL / CE / TUV / CUL40 ~ 9040 ~ 90100-1.785 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%88%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 1,000.00

1 ชิ้น 95 วัน 10รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม6024 V DC2.5-UL / TUV4090100--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%88%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 2,885.00

1 ชิ้น 2 วัน --12012 V DC10-CE / TUV / CUL40125.2113.588 to 264VAC, 124 to 370VDC-----------

฿ 3,067.98

1 ชิ้น 3 วัน -รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม12024 V DC5รูปแบบ ยุโรปUL / CE / TUV / CUL40 ~ 125.240 ~ 125.2113.5-588 ถึง 264 V AC; 124 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V.91.0%โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที14 ถึง 17 V สำหรับ รุ่น 12 V (SDR-75/120), 29 ถึง 33 V สำหรับ รุ่น 24 V, 56 ถึง 65 V สำหรับ รุ่น 48 V ปิดแรงดันไฟฟ้า o / p เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนI / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75)-25 ถึง + 70 ° C (อ้างถึงเส้นโค้ง derating เอาต์พุต )UL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติEN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480)