1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DC/DC Converter สำหรับสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

DC/DC Converter สำหรับสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 940.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด DIP ติดตั้งกับแผงวงจร มีเคสป้องกัน
[คุณสมบัติ]
· ความสูง 12.2 มม. และมีชนิดโครงต่ำ 11.27 มม.
· ชนิด DIP ติดตั้งกับแผงวงจร
· มีเคสป้องกัน (3 ถึง 15 W)

 

รหัสสินค้า
DKA15A-12
DKA15B-12
SKA15A-05
SKA15A-033
SKA15B-05
SKA15B-033
SKA15B-12
SKE10A-05
SKE10B-05
SKE10B-12
SLW05A-05
SLW05B-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 4 สำหรับ DC 3.3 V
(A)
แรงดัน Output (หลายเท่านั้น) Multi- เอาต์พุต 12 V DC / -12V
(A)

฿ 1,513.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 15คู่-DC9 ถึง 18---DC12V/-12V0.625/-0.625

฿ 1,513.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 15คู่-DC18 ถึง 36---DC12V/-12V0.625/-0.625

฿ 1,411.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 15เดียว5 V DCDC9 ถึง 18--3--

฿ 1,411.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 9.9เดียวDC3.3 VDC9 ถึง 18--3--

฿ 1,195.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 15เดียว5 V DCDC18 ถึง 36-3---

฿ 1,411.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 9.9เดียวDC3.3 VDC18 ถึง 36-3---

฿ 1,411.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 15เดียว12 V DCDC18 ถึง 361.25----

฿ 1,310.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 10เดียว5 V DCDC9 ถึง 18-2---

฿ 1,310.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 10เดียว5 V DCDC18 ถึง 36-2---

฿ 1,310.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 10เดียว12 V DCDC18 ถึง 360.84----

฿ 940.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 5เดียว5 V DCDC9 ถึง 18-1---

฿ 940.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 5เดียว5 V DCDC18 ถึง 36-1---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน มาตรฐาน ตัวแทน CE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 11.27
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 25.4 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 50.8