(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเสียบซ็อกเก็ต 5 ขั้ว สองชิ้นได้
· สามารถยึดกับแผงวงจรได้ชั่วคราวขณะทำการบัดกรีโดยใช้พินยึด
· พินมีขั้วป้องกันการติดตั้งกับแผงวงจรที่ไม่ถูกต้อง
· มาพร้อมคีย์สำหรับป้องกันการใส่ซ็อกเก็ตสายไฟผิดทิศทาง
▪ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงสุด 10 A ต่อขั้ว
รหัสสินค้า |
---|
35605-6114-A00 PE |
35605-6114-B00 PE |
35610-6224-A00 PE |
35610-6234-B00 PE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | วิธีการต่อกับแผงวงจร | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | รุ่น A | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | ||
฿ 256.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | ||
฿ 299.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10(5 × 2) | รุ่น A | มีชิ้นส่วนยึดแผงวงจร (เว้นระยะ 1.5 มม. ด้านล่าง) | ส่วนแผงวงจรสำหรับ ⌀2.0 มม. | ||
฿ 371.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10(5 × 2) | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | มีชิ้นส่วนยึดแผงวงจร (เว้นระยะ 1.5 มม. ด้านล่าง) | ส่วนแผงวงจรสำหรับ ⌀2.0 มม. |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย |
การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | ความหนาของแผงวงจรที่ใช้ร่วมกันได้(มม.) | 1.6 |
สีของตัวเรือน | สีดำ | กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง