(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม Camera Link, PoCL และ PoCL Lite สำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
·ในฐานะสมาชิกร่างของเอไอเอ (สมาคมการถ่ายภาพอัตโนมัติ) และ JIIA (อุตสาหกรรม) ราง LVDS เทคโนโลยีการส่งช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
·สามารถเลือกสายเคเบิลให้เหมาะกับความเร็วในการส่งและการ การใช้งาน
·สามารถเลือก รูปทรง เปลือกของ คอนเนคเตอร์ สายไฟ และประเภทบรรจุภัณฑ์ของ คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร เพื่อให้เหมาะกับ แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
14B26-SZLB-100-0LC |
14B26-SZLB-200-0LC |
14B26-SZLB-300-0LC |
14B26-SZLB-500-0LC |
14B26-SZLB-700-0LC |
14B26-SZLB-A00-0LC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,480.33 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 | ||
฿ 8,183.34 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | ||
฿ 9,093.33 ฿ 6,306.22 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 10,805.00 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | ||
฿ 12,571.67 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | ||
฿ 15,137.00 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | MDR | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 26 | คุณสมบัติ | AWG28 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | โพลีเอสเตอร์ อีลาสโตเมอร์ |
สี (สายไฟ) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | วัสดุ (สายไฟ) | PVC | ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ | แผ่นเพลท ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง