(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์โยกขนาดเล็กที่มีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และสมรรถภาพสูงพร้อมความต้านทานอาร์คสูงและรักษาความน่าเชื่อถือในหน้าสัมผัสสูง
· สวิตช์หลากหลายรวมถึงล็อคก้านโยก ซีลแผง และประเภทโหลด DC เฉพาะด้าน ฯลฯ
· ประเภทพื้นฐาน: S-1 ถึง S-339, ชนิดกุญแจมือจับก้านโยก: S-1AL ถึง S-21AL, ชนิดซีลแผง: S-1AW ถึง S-29AW
· ประเภทพื้นฐาน (สำหรับโหลดมอเตอร์และวงจรทดสอบโหลด): S-421-J ถึง S-429T, สำหรับกระแสขนาดใหญ่: S-821 ถึง S-833, โหลดไฟฟ้า DC เฉพาะด้าน: S-821D ถึง S-833D
รหัสสินค้า |
---|
S-308T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | รูปทรงเทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่น การทำงาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 482.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | PSE | 28.5 | 16 | 56.5 | 15 | 6 | 20 | ก้านโยก พื้นฐาน | (บน)-ปิดเปิด) | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | รูติดตั้ง | อื่น ๆ | กลไก ภายใน | วิธีการเลื่อย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-308T ในชุด S ซีรีส์ สวิตช์โยก
รหัสสินค้า |
---|
S-2A |
S-2AL |
S-2AW |
S-331T |
S-332T |
S-333T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | รูปทรงเทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่น การทำงาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | NA | - | 30 | 18 | 51.2 | 15 | 6 | 20 | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-ON | NA | ||
฿ 529.42 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | [มี] ที่มีจำหน่าย | - | 30 | 18 | 67.1 | 15 | 6 | 20 | ล็อค ก้านโยก | ON-ON | ซีล แผง (กันน้ำ) | ||
฿ 427.15 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | [มี] ที่มีจำหน่าย | - | 30 | 18 | 53.7 | 15 | 6 | 20 | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-ON | ซีล แผง (กันน้ำ) | ||
฿ 566.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | PSE | 33.2 | 19 | 54.6 | 15 | 15 | 15 | ก้านโยก พื้นฐาน | เปิดปิด | NA | ||
฿ 487.45 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- ขั้ว คู่โยน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | - | 33.2 | 19 | 54.6 | 15 | 15 | 15 | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-ON | NA | ||
฿ 669.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2- ขั้ว คู่โยน | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | - | 33.2 | 19 | 54.6 | 15 | 15 | 15 | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-OFF-ON | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง