(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ชนิดคอมโพสิตนี้ประกอบด้วยพิน 10 จุด (สัญญาณ) และพิน 1 จุด (โคแอ็กเชียล) คอนเนคเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน EIAJ RC-5238 ""IMT-2000 Mobile Phone Connector A"
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์คอมโพสิตที่ประกอบด้วยพิน 10 จุด (สัญญาณ) และพิน 1 จุด (โคแอ็กเชียล) เป็นไปตามมาตรฐาน EIAJ RC-5238 "IMT-2000 Mobile Phone Connector A"
· คอนเนคเตอร์นี้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือดิจิทัล (ซีรีส์ DH) (ระยะพิตช์สัญญาณ C/T 0.5 มม., อัตราส่วนระดับเสียง: ซ็อกเก็ต 1/3, ปลั๊ก 1/2)
· ขั้วต่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณช่วยป้องกันการรบกวนจากไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้เปลือกโลหะ
· ใช้เจลปิดเต็มรูปแบบสำหรับชิ้นส่วนฟิตติ้ง โครงสร้างป้องกันการเปิดทั้งในซ็อกเก็ตปลั๊กและในตัวยึดตำแหน่งปลอกหุ้ม
· สามารถเลื่อนสายสัญญาณหน้าสัมผัสของซ็อกเก็ตเพื่อรองรับการสอดและการดึงสายที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านได้ (ลำดับ)
· หน้าสัมผัสสัญญาณรองรับการส่งสัญญาณความเร็วสูง (และรองรับ USB 1.1)
· หน้าสัมผัสโคแอ็กเชียลรองรับช่วงความถี่การทำงานสูงสุด 2.2 GHz
· ซ็อกเก็ตรองรับเทปแบบนูนโดยคงขนาดพื้นที่ยึดติดไว้ที่ขนาด 6 มม. x 6 มม.
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RA1 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนหมุด | 3 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ชนิด | มาตรฐานแบบเหลี่ยม |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับเครื่องชาร์จ | คุณสมบัติ | ชนิดติดตั้งด้านบนแผงวงจร |
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PPS | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทองบนนิกเกิล | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | ชุบผิวทอง |
หมายเหตุพิเศษ | เป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว | รายงานพิเศษ 2 | รายการเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RA1RN03N1A ในชุด ซีรีส์ RA1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง