1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรีส์ FI (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ซีรีส์ FI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับบอร์ด พิตช์ 1.25 มม. สำหรับเชื่อมต่อวงจรภายในอุปกรณ์
· รุ่นแถวเดียวเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่บาง รุ่น 2 แถว (อาร์เรย์แบบสลับฟันปลา) เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
· ซ็อกเก็ตด้านข้างแผงวงจรเป็น SMT ขนาดเล็กชนิดโครงต่ำที่มีความสูงในการติดตั้ง 1.8 มม. (แบบ 1 แถว) และ 3.7 มม. (แบบ 2 แถว)
· การเชื่อมต่อ SMT: แบบ 1 แถว – พิตช์ 1.25 มม.; แบบ 2 แถว – พิตช์ 0.625 มม.
· ซ็อกเก็ตป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์ลอยระหว่างการบัดกรี และมาพร้อมตัวยึดค้างไว้เพื่อเสริมแรงยึดบนแผงวงจรของคอนเนคเตอร์
· ปลั๊กข้างสายเคเบิลมีการขัดผิวสำเร็จแบบสม่ำเสมอและสามารถใช้งานได้ดีกว่าสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดย้ำสำหรับสายแบบแยกส่วน
・มาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน
· เป็นชนิดล็อคแรงเสียดทาน
· ซ็อกเก็ตสามารถใช้คู่กับกับเทปลายนูนเพื่อรองรับการติดตั้งอัตโนมัติได้

รหัสสินค้า
FI-W7P-HFE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2 ฟังก์ชั่น โล่กำบัง แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 355.05

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7500ตะกั่วบัดกรีมุมเต้ารับด้านข้างแผงวงจรประเภท SMTชนิด 2 แถวPPS เสริมใยแก้วทองบนนิกเกิลดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล-รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร)การยึดแผงวงจร: 3.7 มม.NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FI
ชนิด สายเคเบิลกับแผงวงจร รายงานพิเศษ 3 NA บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FI-W7P-HFE ในชุด ซีรีส์ FI

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FI-S15S
FI-S20P-HFE
FI-S20S
FI-W7S
FI-W9P-HFE
FI-W9S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2 ฟังก์ชั่น โล่กำบัง แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 252.58

5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)15500หางปลาแบบตรงตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิลสำหรับสายแบบแยกส่วนชนิด 1 แถวไนลอนเสริมใยแก้วNANANANANANA

฿ 215.43

2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)20500ตะกั่วบัดกรีมุมเต้ารับด้านข้างแผงวงจรประเภท SMTชนิด 1 แถวLCP เสริมใยแก้วทองบนนิกเกิลดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล-รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร)การยึดแผงวงจร: 1.8 มม.NA

฿ 65.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)20500หางปลาแบบตรงตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิลสำหรับสายแบบแยกส่วนชนิด 1 แถวไนลอนเสริมใยแก้วNANANANANANA

฿ 240.77

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)7500หางปลาแบบตรงตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิลสำหรับสายแบบแยกส่วนชนิด 2 แถวไนลอนเสริมใยแก้วNANANANANANA

฿ 355.05

2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9500ตะกั่วบัดกรีมุมเต้ารับด้านข้างแผงวงจรประเภท SMTชนิด 2 แถวPPS เสริมใยแก้วทองบนนิกเกิลดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล-รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร)การยึดแผงวงจร: 3.7 มม.NA

฿ 240.77

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)9500หางปลาแบบตรงตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิลสำหรับสายแบบแยกส่วนชนิด 2 แถวไนลอนเสริมใยแก้วNANANANANANA