(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับบอร์ด พิตช์ 1.25 มม. สำหรับเชื่อมต่อวงจรภายในอุปกรณ์
· รุ่นแถวเดียวเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่บาง รุ่น 2 แถว (อาร์เรย์แบบสลับฟันปลา) เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
· ซ็อกเก็ตด้านข้างแผงวงจรเป็น SMT ขนาดเล็กชนิดโครงต่ำที่มีความสูงในการติดตั้ง 1.8 มม. (แบบ 1 แถว) และ 3.7 มม. (แบบ 2 แถว)
· การเชื่อมต่อ SMT: แบบ 1 แถว – พิตช์ 1.25 มม.; แบบ 2 แถว – พิตช์ 0.625 มม.
· ซ็อกเก็ตป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์ลอยระหว่างการบัดกรี และมาพร้อมตัวยึดค้างไว้เพื่อเสริมแรงยึดบนแผงวงจรของคอนเนคเตอร์
· ปลั๊กข้างสายเคเบิลมีการขัดผิวสำเร็จแบบสม่ำเสมอและสามารถใช้งานได้ดีกว่าสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดย้ำสำหรับสายแบบแยกส่วน
・มาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน
· เป็นชนิดล็อคแรงเสียดทาน
· ซ็อกเก็ตสามารถใช้คู่กับกับเทปลายนูนเพื่อรองรับการติดตั้งอัตโนมัติได้
รหัสสินค้า |
---|
FI-S30P-HFE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 | ฟังก์ชั่น โล่กำบัง แม่เหล็กไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | 500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | เต้ารับด้านข้างแผงวงจร | ประเภท SMT | ชนิด 1 แถว | LCP เสริมใยแก้ว | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | - | รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร) | การยึดแผงวงจร: 1.8 มม. | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FI |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายเคเบิลกับแผงวงจร | รายงานพิเศษ 3 | NA | บรรจุภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FI-S30P-HFE ในชุด ซีรีส์ FI
รหัสสินค้า |
---|
FI-S15S |
FI-S20P-HFE |
FI-S20S |
FI-S3P-HFE |
FI-S3S |
FI-S4P-HFE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 | ฟังก์ชั่น โล่กำบัง แม่เหล็กไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.58 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | 500 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิล | สำหรับสายแบบแยกส่วน | ชนิด 1 แถว | ไนลอนเสริมใยแก้ว | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
฿ 215.43 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | 500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | เต้ารับด้านข้างแผงวงจร | ประเภท SMT | ชนิด 1 แถว | LCP เสริมใยแก้ว | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | - | รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร) | การยึดแผงวงจร: 1.8 มม. | NA | |
฿ 65.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | 500 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิล | สำหรับสายแบบแยกส่วน | ชนิด 1 แถว | ไนลอนเสริมใยแก้ว | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
฿ 263.24 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | เต้ารับด้านข้างแผงวงจร | ประเภท SMT | ชนิด 1 แถว | LCP เสริมใยแก้ว | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | - | รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร) | การยึดแผงวงจร: 1.8 มม. | NA | |
฿ 227.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | 500 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิล | สำหรับสายแบบแยกส่วน | ชนิด 1 แถว | ไนลอนเสริมใยแก้ว | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
฿ 291.05 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | เต้ารับด้านข้างแผงวงจร | ประเภท SMT | ชนิด 1 แถว | LCP เสริมใยแก้ว | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | - | รุ่นมาตรฐาน (ใช้งานบนแผงวงจร) | การยึดแผงวงจร: 1.8 มม. | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง