1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หน้าสัมผัส ซีรีส์ D02

หน้าสัมผัส ซีรีส์ D02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสแบบย้ำเพื่อการต่อสายที่ง่ายดาย ซีรีส์ D02

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ D02 เป็นคอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง โดยมีจำนวนหน้าสัมผัสประมาณ 2 เท่าของหน้าสัมผัสภายในปลอกหุ้มขนาดเดียวกันกับคอนเนคเตอร์ D-sub
· ตัวเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย เชื่อมต่อง่าย แบบย้ำ (สองประเภท: แบบกดและแบบกลึง) ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และความน่าเชื่อถือสูง
· คอนเนคเตอร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ OA ด้วย
หน้าสัมผัสแบบย้ำที่เชื่อมต่อง่าย
· หน้าสัมผัสนี้ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานเดินสายไฟได้มากขึ้นโดยใช้เครื่องมือย้ำเฉพาะที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเดินสายไฟได้อย่างมาก
· มีจำหน่าย 2 ประเภท คือ แบบกลึงที่มีความน่าเชื่อถือสูง และชนิดสวมอัดที่มีต้นทุนต่ำ
· หน้าสัมผัสติดตั้งด้วยการสวมเข้ากับฉนวนจากด้านหลังของคอนเนคเตอร์แบบมีสาย
· หน้าสัมผัสสามารถถอดออกได้
· ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงจรหรือมีการเดินสายผิดพลาด สามารถถอดหน้าสัมผัสออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
· เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริม D-sub มาตรฐาน
· บอดี้หลักของคอนเนคเตอร์มีรูปร่างเหมือนกันกับคอนเนคเตอร์ D-sub จึงสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมมาตรฐานได้ เช่น ปลอกหุ้มทางแยก ฯลฯ

รหัสสินค้า
030-51452
030-51453
D02-22-22P-PKG100SALE
D02-22-22S-PKG100SALE
D02-22-26P-PKG100SALE
D02-22-26S-PKG100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส สเปค ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩหรือน้อยกว่า (เริ่มต้น))
ประเภท บรรจุภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ ใช้งานได้ จุดสัมผัสชุบความหนาสัมผัส
((7.5 + L / μm)

฿ 55.79

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอกหน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง26 ถึง 2810-D02-50SF-F0 / D02-*S-F0 / D02F-*S-F0-

฿ 262.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมียหน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง22–2410-D02-*P-F0 / D02-*PF-F0-

฿ 1,268.58

฿ 677.29

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอกหน้าสัมผัสแบบสวมอัด22–2420เดี่ยวD02-*P-N-F0 / D02-*PF-N-F0 / D02-M15PG-N-F00.1

฿ 54.22

฿ 32.64

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมียหน้าสัมผัสแบบสวมอัด22–2420เดี่ยวD02-*S-N-F0 / D02-*SF-N-F0 / D02-M15SG-N-F00.1

฿ 1,186.47

฿ 677.24

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอกหน้าสัมผัสแบบสวมอัด26 ถึง 2820เดี่ยวD02-*P-N-F0 / D02-*PF-N-F0 / D02-M15PG-N-F00.1

฿ 1,505.42

฿ 821.81

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมียหน้าสัมผัสแบบสวมอัด26 ถึง 2820เดี่ยวD02-*S-N-F0 / D02-*SF-N-F0 / D02-M15SG-N-F00.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F D02 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ทอง
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC RMS) 1 นาที) 900 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85