(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับการผลิตในปริมาณมากได้อย่างมีนัยสำคัญโดยใช้หน้าสัมผัสแบบกดต้นทุนต่ำที่มีความน่าเชื่อถือสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ขนาดของเปลือกหอย | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 3 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-3S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 366.48 ฿ 180.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-3P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 842.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-5S [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 421.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-5P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 397.94 ฿ 206.73 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 7 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-7S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 353.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 7 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-7P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 498.97 ฿ 265.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-10S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 537.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-10P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 768.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-10S [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 472.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-10P [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 968.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 16 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-16S [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 992.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 16 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-16P [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 880.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 16 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-16S [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 912.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 16 | รีเลย์ | 10 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-16P [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 477.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 24 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-24S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 576.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 24 | รีเลย์ | 5 | เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์ | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-24P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 188.90 ฿ 96.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-3S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 182.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-3P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 195.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-5S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 181.16 ฿ 120.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN6A13-5P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 221.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-7S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 233.03 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-7P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 263.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-10S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 454.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*10 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 16 | - | SRCN6A16-10S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 288.39 ฿ 153.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN6A16-10P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 269.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-10S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 235.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-10P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 289.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-16S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 320.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN6A21-16P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 273.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 18 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5/10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN6A21-18S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 283.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 18 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5/10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN6A21-18P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 292.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-16S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 335.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-16P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 383.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-24S [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 460.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN6A25-24P [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 358.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN1A13-3S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A13-3S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 328.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN1A13-3P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A13-3P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 355.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN1A13-5S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A13-5S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 369.29 ฿ 192.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*5 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 13 | - | SRCN1A13-5P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A13-5P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 414.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN1A16-7S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A16-7S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 472.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*7 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN1A16-7P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A16-7P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 409.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN1A16-10S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A16-10S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 449.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*10 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 16 | - | SRCN1A16-10P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A16-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | SRCN2A16-10P-TH-N [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | ||
฿ 468.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN1A21-10S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A21-10S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 496.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*10 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN1A21-10P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A21-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 457.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN1A21-16S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A21-16S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 514.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*16 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 21 | - | SRCN1A21-16P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A21-16P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 1,016.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 18 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5/10 | ปลั๊กตรง | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN2A21-18S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | |
฿ 1,025.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 18 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5/10 | ปลั๊กตรง | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN2A21-18P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | |
฿ 490.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN1A25-16S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A25-16S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 555.05 ฿ 255.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊กตรง | #16*16 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN1A25-16P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A25-16P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 692.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN1A25-24S [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A25-24S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 769.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ปลั๊กตรง | #20*24 | 0.5 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 25 | - | SRCN1A25-24P [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | SRCN2A25-24P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SRCN |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(Vacr.ms 1 นาที) | 1000 |
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | กันน้ำ | สีเปลือก | ชุบผิวนิกเกิล | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง