(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ø30 ตัว ดำเนินการ กุญแจ Ⅱ
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูติดตั้ง | φ30.5 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 2a | แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 | หน้าสัมผัส | เงิน | หมายเลข กุญแจ(ไม่) | N/A |
วิธีลบ ล็อค | N / A | คุณสมบัติ | N/A | การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นในการอ้างถึงแคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง