1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ø25 / ø30 แคมสวิตช์ CS Series II (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø25 / ø30 แคมสวิตช์ CS Series II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีตัวเลือกวงจรมาตรฐาน 71 ชนิด รุ่นไร้แกน Ⅱ

รหัสสินค้า
ACSNO-649-P2B-C6003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รูติดตั้ง แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ คุณสมบัติ แผ่นป้ายที่ รองรับการใช้งาน บันทึก

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา ตัวเลือกข้อมูล-φ30.5NA4หยุดแต่ละ ตำแหน่ง[มี] IP655247175.7บล็อคหน้าสัมผัส 6 ระดับมือจับ φ30 Pเงิน90N/Aหมายเลขวงจร: C6003ชนิด CQNต้องดูแคตตาล็อกเพื่อตรวจสอบหมายเลขวงจร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เรืองแสง NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8