(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø25 Series สำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายโดยเฉพาะ เทอร์มินอล SS ติดตั้งด้วยโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ABFS201NB |
ABFS201NG |
ABFS201NR |
ABFS201NS |
ABFS201NW |
ABFS201NY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 518.00 ฿ 288.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - | ||
฿ 518.00 ฿ 444.29 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - | ||
฿ 518.00 ฿ 288.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาว | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - | ||
฿ 518.00 ฿ 444.29 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b | - | 60.9 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 34 | 41.4 | ประเภทที่ยื่นออกมา | Non-ส่องสว่าง | เงิน | Non-ส่องสว่าง | 1b | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 25.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง