1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรีส์Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรีส์Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรี่ส์ⅱ

รหัสสินค้า
XA1E-BV3U02KRH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 1,612.00

฿ 895.95

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล2b[มี] IP40292940.15แบบ รุ่น แบบรวมกลางหน้าสัมผัส หลัก 2b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA แผ่นป้ายชื่อ NA
รูติดตั้ง φ 16.2 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 2
หน้าสัมผัส วัสดุ ทอง วิธีลบ ล็อค N / A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XA1E-BV3U02KRH ในชุด สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรีส์Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XA1E-BV311VR
XA1E-BV311VRH
XA1E-BV312VR
XA1E-BV3U02KTR
XA1E-BV3U02KTRH
XA1E-BV3U02TR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 1,790.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง-1a / 1b[มี] IP6530.429.449.53แยก รุ่นกลางหน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 1a

฿ 1,790.00

1 ชิ้น 98 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง-1a / 1b[มี] IP6530.429.449.53แยก รุ่นกลางหน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 1a

฿ 1,985.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง-1a / 2b[มี] IP6530.429.449.53แยก รุ่นกลางหน้า หน้าสัมผัส หลัก 2b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 1a

฿ 1,612.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2b[มี] IP40292944.55แบบ รุ่น แบบรวมกลางหน้าสัมผัส หลัก 2b

฿ 1,612.00

1 ชิ้น ขอราคา ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2b[มี] IP40292944.55แบบ รุ่น แบบรวมกลางหน้าสัมผัส หลัก 2b

฿ 1,790.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2b[มี] IP65292944.55แบบ รุ่น แบบรวมกลางหน้าสัมผัส หลัก 2b