(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรี่ส์ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
XA1E-BV311VR |
XA1E-BV311VRH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรงเทอร์มินอล | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.00 ฿ 995.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | - | 1a / 1b | [มี] IP65 | 30.4 | 29.4 | 49.5 | 3 | แยก รุ่น | กลาง | หน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 1a | ||
฿ 1,790.00 ฿ 1,263.56 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | - | 1a / 1b | [มี] IP65 | 30.4 | 29.4 | 49.5 | 3 | แยก รุ่น | กลาง | หน้า หน้าสัมผัส หลัก 1b / หน้า หน้าสัมผัส จอภาพ 1a |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | φ 16.2 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทอง | วิธีลบ ล็อค | N / A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง