1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรีส์Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรีส์Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ø16 XA ซีรี่ส์ⅱ

รหัสสินค้า
XA1E-LV403Q4VR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า

฿ 2,438.00

฿ 1,721.23

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง-3b[มี] IP65404049.53แยก รุ่นประเภทใหญ่หน้าสัมผัส หลัก 3b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA แผ่นป้ายชื่อ NA
รูติดตั้ง φ 16.2 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 2
หน้าสัมผัส วัสดุ ทอง วิธีลบ ล็อค N / A