(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ ø16 ซีรี่ย์ H6
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงสี่เหลี่ยม
● สีของปุ่มกด : สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาว และ สีขาวบริสุทธิ์, สีเหลืองอำพัน
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1c และ 2c
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
[การใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
HA1B-A2C1B |
HA1B-A2C1G |
HA1B-A2C1R |
HA1B-A2C1S |
HA1B-A2C1W |
HA1B-A2C1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | พร้อมสิ่งกีดขวาง | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 713.00 ฿ 611.40 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | สีดำ | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | [สีเขียว] สีเขียว | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | - | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | [ขาว] สีขาว | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | สีเหลือง | 1c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 60.1 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | x | N/A | ชนิดยื่นออกมา | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รวมการ์ดในชุด | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง