1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø16 H6 Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø16 H6 Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ ø16 ซีรี่ย์ H6
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงสี่เหลี่ยม
● สีของปุ่มกด : สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาว และ สีขาวบริสุทธิ์, สีเหลืองอำพัน
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1c และ 2c
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
[การใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
HA1B-M1C2B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท พร้อมสิ่งกีดขวาง รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ คุณสมบัติ

฿ 690.00

฿ 591.40

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน แบบกลมชั่วขณะสีดำ2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab52.5CE / UL / TUV / CSA24240.10.1xN/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 รวมการ์ดในชุด NA ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
วิธีลบ ล็อค ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA1B-M1C2B ในชุด ø16 H6 Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HA1B-A1C1VLA
HA1B-A1C1VLG
HA1B-A1C1VLR
HA1B-M1C2G
HA1B-M1C2LA
HA1B-M1C2LG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท พร้อมสิ่งกีดขวาง รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ คุณสมบัติ

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมสลับกันสีเหลืองอำพัน1c-52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1N/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

฿ 647.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมสลับกัน[สีเขียว] สีเขียว1c-52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1N/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมสลับกัน-1c-52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1N/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

฿ 690.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1xN/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1N/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab52.5UL / CE / CSA / TUV24240.10.1N/Aชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่างN/A