(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ ø16 ซีรี่ย์ H6
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงสี่เหลี่ยม
● สีของปุ่มกด : สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาว และ สีขาวบริสุทธิ์, สีเหลืองอำพัน
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1c และ 2c
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
[การใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
HA1B-M1C2LA |
HA1B-M1C2LG |
HA1B-M1C2LR |
HA1B-M1C2LS |
HA1B-M1C2LW |
HA1B-M1C2LY |
HA1B-M1C2VLA |
HA1B-M1C2VLR |
HA1B-M1C2VLS |
HA1B-M1C2VLW |
HA1B-M1C2VLY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | พร้อมสิ่งกีดขวาง | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 735.00 ฿ 629.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 735.00 ฿ 629.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 2c | - | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | - | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | - | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2c | - | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | - | 52.5 | CE / UL / TUV / CSA | 24 | 24 | 0.1 | 0.1 | ○ | N/A | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | N/A |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รวมการ์ดในชุด | NA | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง