(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดีไซน์เรียบแบนพร้อมส่วนยื่นออกมาจากแผงเพียง 2 มม. โครงสร้างแยกต่างหากของก้านล็อคช่วยให้ถอดออกได้ง่าย แม้ในระหว่างการแก้ไขการติดตั้งหน้าสัมผัสสวิตช์แบบเลือกค่าได้เรืองแสง Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
LW6F-3C62MR |
LW7F-3C62MR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | รูติดตั้ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 70.5 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | สีแดง | AC / DC 6 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง สี่เหลี่ยม | 24.5 x 24.5 | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 70.5 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | สีแดง | AC / DC 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | เรืองแสง | LED | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 | วิธีลบ ล็อค | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง