1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โครงสวิตช์แบบแฟลช ซีรีส์ LW, ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีกุญแจ Ⅱ (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

โครงสวิตช์แบบแฟลช ซีรีส์ LW, ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีกุญแจ Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ เรียบพร้อมการฉายภาพจากแผงหน้าปัดเพียง 2 มม.โครงสร้างที่แยกจากกันของ ก้านโยก ล็อคช่วยให้สามารถถอดออกได้ง่ายแม้ในระหว่างการติดตั้งหน้า หน้าสัมผัส ร่วมสวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจⅱ

รหัสสินค้า
LW6MJ-2C54PWPWB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ หมายเลข กุญแจ
(ไม่)
สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา -1c2หยุดแต่ละ ตำแหน่งตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab55.4กรอบโลหะ32เงิน90กำจัดทิ้งไป500ซ้าย: ขาวบริสุทธิ์ / ขวา: ขาวบริสุทธิ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ แบบมีกุญแจ มี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28
วิธีลบ ล็อค ใช่