1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 TW Series ชุดควบคุม Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTONSWITCH

ø22 TW Series ชุดควบคุม Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุม Ⅱ ซีรี่ย์ ø22 TW
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงสี่เหลี่ยม
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b และ 4b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีเหลืองอำพัน
[การใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
ABW111S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ

฿ 410.00

฿ 228.00

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน1a / 1bNA62.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a1bN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8 วิธีลบ ล็อค N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABW111S ในชุด ø22 TW Series ชุดควบคุม Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABGW401B
ABGW401G
ABGW401R
ABW111S-MAU
ABW112G
ABW112R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ

฿ 690.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะสีดำ1b-72.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV4646ชนิดขนาดใหญ่ไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A

฿ 690.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1b-72.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV4646ชนิดขนาดใหญ่ไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A

฿ 690.00

1 ชิ้น 98 วัน แบบกลมชั่วขณะ-1b-72.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV4646ชนิดขนาดใหญ่ไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน1b / 1aNA62.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่าง1a1bN/A

฿ 540.00

1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว2b / 1aNA82.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a2bN/A

฿ 540.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะ-2b / 1aNA82.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a2bN/A