(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLA Series
[คุณสมบัติ]
· ชนิด Low Profile
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (-20 ถึง +70°C จำเป็นต้องมีการปรับลดพิกัดสัญญาณเอาต์พุต)
· รองรับการควบคุมกระแสฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2 Class A)
· รองรับอินพุตแบบ Universal (85 ถึง 264 V AC จำเป็นต้องมีการลดพิกัดสัญญาณเอาต์พุต)
· ลดการใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะจักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
PLA300F-24 |
PLA300F-24-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การสำรวจระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,116.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 300 | 24 V DC | 12.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 102 | 41 | 195 | 300 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | NA | NA | 21.6 ถึง 26.4 | รุ่นแนวนอน | NA | ||
฿ 3,983.17 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 300 | 24 V DC | 12.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | การเคลือบผิว / พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | - | 102 | 41 | 195 | 300 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | NA | NA | 21.6 ถึง 26.4 | รุ่นแนวนอน | NA |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
---|---|---|---|---|---|
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | บันทึก | จำเป็นต้องมีการลดทอน เอาต์พุต สำหรับน้อยกว่า 115 V AC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง