1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ PLA ชนิดยูนิต (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ PLA ชนิดยูนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 809.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

PLA Series
[คุณสมบัติ]
· ชนิด Low Profile
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (-20 ถึง +70°C จำเป็นต้องมีการปรับลดพิกัดสัญญาณเอาต์พุต)
· รองรับการควบคุมกระแสฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2 Class A)
· รองรับอินพุตแบบ Universal (85 ถึง 264 V AC จำเป็นต้องมีการลดพิกัดสัญญาณเอาต์พุต)
· ลดการใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะจักรกลอัตโนมัติในโรงงาน

รหัสสินค้า
PLA100F-36-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐานความปลอดภัย ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การสำรวจระยะไกล การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
ประเภท เทอร์มินอลบล็อค ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ

฿ 1,795.66

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด100[อื่น ๆ] DC36V2.8[สกรู] เทอร์มินอลบล็อค--9741109100.836 ถึง 37.44มีจำหน่ายมีจำหน่ายNA32.4 ถึง 39.6รุ่นแนวนอนNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย บันทึก จำเป็นต้องมีการลดทอน เอาต์พุต สำหรับน้อยกว่า 115 V AC