1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LB Series สวิตช์บิดและสวิตช์แบบเลือกค่า (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

LB Series สวิตช์บิดและสวิตช์แบบเลือกค่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

LB Series สวิตช์บิด

[คุณสมบัติ]
· ชนิดตื้นและแยกอิสระจากกัน (ความสูงของแผงด้านหน้า 2 มม. ความลึกของแผงอุปกรณ์ 34.9 มม.) เหมาะสำหรับรวมการใช้งานในตู้ควบคุมเดียว
· สามารถมีหน้าสัมผัสได้สูงสุด 3 ตัวสำหรับสวิตช์ปุ่มกด, ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ
· ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ใช้กุญแจชนิดเวฟเพื่อยากต่อการคัดลอก
· มีคีย์นัมเบอร์แตกต่างกัน 7 ชนิด
· สีกรอบ 2 สี: สีดำและโลหะ
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบคาน และความจุสูง
· โครงสร้างในการป้องกันการฉีด IP65 (IEC60529)
· ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน UL / CSA / TÜV / CCC

รหัสสินค้า
LB8S-3T3V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
สีของฝา: ที่ระบุ

฿ 800.00

฿ 685.68

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา ประเภท Silique[อื่น ๆ] 18.2 x 24.2[อื่น ๆ] 3c3หยุดแต่ละ ตำแหน่งเทอร์มินอล PCB2841.90.10.1ทอง45สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 22
สเปค กรอบ วิธีลบ ล็อค มีจำหน่าย