1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LB Series สวิตช์บิดและสวิตช์แบบเลือกค่าชนิดควบคุมด้วยกุญแจ (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

LB Series สวิตช์บิดและสวิตช์แบบเลือกค่าชนิดควบคุมด้วยกุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 978.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

LB Series สวิตช์บิดและสวิตช์แบบเลือกค่า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดตื้นและแยกอิสระจากกัน (ความสูงของแผงด้านหน้า 2 มม. ความลึกของแผงอุปกรณ์ 34.9 มม.) เหมาะสำหรับรวมการใช้งานในตู้ควบคุมเดียว
· สามารถมีหน้าสัมผัสได้สูงสุด 3 ตัวสำหรับสวิตช์ปุ่มกด, ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ
· ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ใช้กุญแจชนิดเวฟเพื่อยากต่อการคัดลอก
· มีคีย์นัมเบอร์แตกต่างกัน 7 ชนิด
· สีกรอบ 2 สี: สีดำและโลหะ
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบกากบาท และความจุสูง
· ใช้หน้าสัมผัสเงิน
· โครงสร้างในการป้องกันการฉีด IP65 (IEC60529)
· ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน UL / CSA / TÜV / CCC

รหัสสินค้า
LB8MK-3ST7E SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
ตำแหน่ง การลบ กุญแจ สีของฝา: ที่ระบุ

฿ 2,028.00

฿ 1,431.77

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา ประเภท Silique[อื่น ๆ] 18.2 x 24.2[อื่น ๆ] 3c3หยุดแต่ละ ตำแหน่งตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2836.9กรอบ32เงิน45ถอดด้านซ้าย / ขวา (ไม่ถอดตรงกลาง)เมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 22
ประเภทของ กุญแจ ชนิดกุญแจรูปคลื่น หมายเลข กุญแจ(ไม่) 0H วิธีลบ ล็อค มีจำหน่าย