1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอแสดงผลชนิด HG2G (ประเภทประสิทธิภาพสูง)

จอแสดงผลชนิด HG2G (ประเภทประสิทธิภาพสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ ไฟแบ็คไลท์ LED ความสว่างสูง จอแสดงผลขนาด 5.7 นิ้วให้การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมถึง 800cd / m2

สเปค ผลิตภัณฑ์

ประเภท HG2G สเปค 01
Numberชื่อ
1POWER LED
2แสดง
3จอสัมผัส
4ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย
5อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม (COM2)
6อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม (COM1)
7อินเทอ ร์ เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (LAN)
8อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB (USB1)
9อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB (USB2)
10อินเตอร์เฟส เมมโมรี่การ์ด (SD)
11ไฟ แสดง การเข้าถึง เมมโมรี่การ์ด SD
12อินเทอร์เฟซสำหรับ โมดูล ส่วนขยาย (EXT)
13ฝาปิดแบตเตอรี่
14สิ้นสุด สวิตช์แบบเลือกค่า ตัวต้านทานส่วนปลาย

สเปคทั่วไป

สเปค ไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตDC20.4 ถึง 28.8 V
การใช้พลังงาน19 วัตต์หรือน้อยกว่า (อินเทอร์เฟซ USB USB2, อินเทอร์เฟซสำหรับ โมดูล ส่วนขยาย EXT 10 W หรือน้อยกว่าเมื่อไม่ใช้งาน)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะที่อนุญาต10 ms หรือต่ำกว่า
กระแสไฟ กระแสพุ่งเข้า พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ30 A หรือน้อยกว่า
ความคงทนไดอิเล็กทริก1,000 V AC, 10 mA 1 นาที (ระหว่าง ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย เทอร์มินอล สายดิน ที่ใช้งานได้)
สเปค ด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน0 ถึง + 50°C
ความชื้นในการทำงาน10 ถึง 90% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-20 ถึง + 60 ° c
เก็บความชื้นแวดล้อม10 ถึง 90% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น)
ระดับมลพิษ2
การสั่นสะเทือน5 ถึง 8.4 Hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 3.5 มม. เร่ง 8.4 ถึง 150 Hz 9.8 ม./วินาที²
(10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z [100 นาที])
ช็อก147 ม./วินาที² 11 ms (5 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z)
ความต้านทานเสียงรบกวนการทดสอบชั่วคราว / ระเบิดครั้งแรก
ภาค พาวเวอร์ซัพพลาย: ±2 kV
สาย ระบบสื่อสาร: ±1 kV (IEC/EN61131-2:2007)
ความต้านทานไฟฟ้าสถิตหน้า หน้าสัมผัส ±6 kV, อากาศ ±8 kV (IEC/EN61131-2:2007)
บรรยากาศในการทำงานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
สเปค โครงสร้างโครงสร้างการติดตั้งวิธีการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ (ความหนาของแผง: 1.0 ถึง 5.0 มม.) 
โครงสร้างในการป้องกันIP66 (IEC 60529) (ส่วนหน้าเมื่อติดตั้งแผง) (*1)
TYPE 4X TYPE 13 (*2)
ขนาดภายนอก167.2 (W) × 134.7 (H) × 54.4 (D) mm
น้ำหนัก (ประมาณ)0.65 กก

· LCD บนจอแสดงผลเสื่อมสภาพจากรังสีอัลตราไวโอเลต ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้หรือจัดเก็บไว้ภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตที่แรง
*1) เป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่ รองรับการใช้งาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งหมด
* 2) ไม่รับประกันภายใต้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน กับน้ำมันทั้งหมด

 

แสดง สเปค

แสดงองค์ประกอบจอ LCD สี TFT
สีที่แสดง การไล่สี65,536 สี
ขนาดการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ115.2 (W) × 86.4 (H) mm
ความละเอียดของการแสดงผล640 (W) × 480 (H) จุด
ค่ามุมมองของการแสดงผลขึ้น ลง ซ้ายและขวา ชิ้นละ 80 องศา
BacklightLED
อายุการใช้งาน แบ็คไลท์มาตรฐาน 50,000 ชั่วโมง (*3)
ความสว่าง800 cd/m² (*4)
อุปกรณ์ควบคุม ความสว่าง48 ด่าน
การเปลี่ยนแบ็คไลท์ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้ (แลกที่โรงงาน)
แสดงขนาด ตัวอักษร1/4 แบบเหลี่ยม8 × 8 จุด [รหัส JIS8 บิต, ISO8859-1 (ภาษายุโรปตะวันตก), ANSl1250 (ภาษายุโรปกลาง)]
ไบต์เดียว8 × 16 จุด [รหัส JIS8 บิต, ISO8859-1 (ภาษายุโรปตะวันตก), ANSl1250 (ภาษายุโรปกลาง)]
16 × 32 จุด / 24 × 48 จุด / 32 × 64 จุด [ISO8859-1 (ภาษายุโรปตะวันตก)]
สองไบต์16 × 16 จุด [อักขระ เครื่องวัดระดับน้ำ 1 และ 2 ของ JIS, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี]
สองไบต์ (มินโช)32 × 32 จุด [อักขระ เครื่องวัดระดับน้ำ 1 ของ JIS]
ปรับขนาดได้ความกว้าง 8 ถึง 128 จุด (ไบต์เดียว ยึดอยู่กับที่)[ISO8859-1 (ภาษายุโรปตะวันตก) 7 ส่วน]
จำนวนตัวอักษร1/4 แบบเหลี่ยม80 ตัวอักษร × 60 เส้น/หน้าจอ
ไบต์เดียว80 ตัวอักษร × 30 บรรทัด/หน้าจอ
สองไบต์40 ตัวอักษร × 30 บรรทัด/หน้าจอ
สองไบต์ (มินโช)20 ตัวอักษร × 15 บรรทัด/หน้าจอ
การขยาย ตัวอักษรทิศทางแนวตั้งและแนวนอน 0.5, 1 ถึง 8 ครั้ง (ไม่รวมแบบอักษรที่ปรับขนาดได้)
ตัวอักษรกะพริบ, ย้อนกลับ, ตัวหนา, แรเงา (กะพริบมีรอบ 1 วินาทีหรือ 0.5 วินาที)
ประเภทรูปทรงเส้นตรง เส้นตรงต่อเนื่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม ส่วนโค้ง ส่วนโค้ง วงรี
รูปหลายเหลี่ยมปกติ (3, 4, 5, 6, 8), รูปร่างบิตแมป, เติม
หน้าต่างแสดงผลหน้าจอย่อย × 3 หน้าจอ + หน้าจอ ระบบ

*3) เวลาที่ ความสว่าง กลายเป็น 50% ของ ค่า เริ่มต้น นี่คือ อายุการใช้งาน คาดหวังของยูนิต ลิขวิดคริสตัล เพียงอย่างเดียวที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 องศาเซลเซียส และไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน อายุการใช้งาน จริงจะแตกต่างกันไปตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน และสภาวะการทำงาน
* 4) ความสว่าง ของ LCD เพียงอย่างเดียว

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 01 ของจอแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ประเภท HG2G

· หน้าจอสีน้ำเงินคือ มิติ ติดตั้ง สายไฟ
· ค่ามิติที่แสดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของ สายไฟ ที่จะเชื่อมต่อ โปรดใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เป็น ค่าอ้างอิง เมื่อออกแบบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 02 ของจอแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ประเภท HG2G

ไดอะแกรมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน แสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้ประเภท HG2G 01

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

· สำหรับการติดตั้งบนแผงควบคุม ให้ใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด แนบมาเพื่อขันตำแหน่งทั้ง 4 ตำแหน่งให้ แน่น อย่างสม่ำเสมอด้วย แรงบิดขันแน่น แนะนำคือ 0.2 ถึง 0.3 N⋅m
หากขันให้แน่นนอกช่วง แรงบิดขันแน่น แนะนำ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อาจ "บิดเบี้ยว" ทำให้เกิด "รอยยับ" บนจอแสดงผลและทำให้ประสิทธิภาพการ กันน้ำ ลดลง

รหัสสินค้า
HG2G-5FT22TF-SSALE
HG2G-5FT22TF-WSALE
HG2G-5TN22TF-BSALE
HG2G-5TN22TF-SSALE
HG2G-5TN22TF-WSALE
HG2G-5TT22TF-BSALE
HG2G-5TT22TF-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน แสดงสี
(สี)
สีของ เฟรม แรงดันขาเข้า มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
อินเตอร์เฟส 1 อินเตอร์เฟส 2 เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อินเตอร์เฟส สเปค การดำเนินงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับค้างไว้ บันทึก

฿ 50,648.00

฿ 35,752.42

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา 5.7640 × 480 (VGA)สี (65536 สี)เงิน24 V DCCE / UL / CSA54.4RS-232C / RS-485 (422)RS-232C / RS-485 (422)10 / 100BASE-T--โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับชุดปฏิบัติการหลังจากติดตั้งแผงแล้วผลิตภัณฑ์ นี้ผ่านการทดสอบความสอดคล้องอย่างไรก็ตามไม่รับประกันการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 50,648.00

฿ 35,752.42

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา 5.7640 × 480 (VGA)สี (65536 สี)[สีเทา] แสงสีเทา24 V DCCE / UL / CSA54.4RS-232C / RS-485 (422)RS-232C / RS-485 (422)10 / 100BASE-T--โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับชุดปฏิบัติการหลังจากติดตั้งแผงแล้วผลิตภัณฑ์ นี้ผ่านการทดสอบความสอดคล้องอย่างไรก็ตามไม่รับประกันการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 26,160.00

฿ 18,466.34

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา -480 × 272 (WQVGA)[สี (65536 สี)] ขาวดำ (16 การไล่ระดับ)[สีเทา] เทาเข้ม-CE / UL / cUL / CSA40.9RS-232C/RS-485(422)RS-232C/RS-485(422)10BASE-T/100BASE-TXประเภทเมมเบรนตัวต้านทาน อนาล็อกสำรองข้อมูลแล้ว: นาฬิกาปฏิทิน, ข้อมูลบันทึก, HMI keep รีเลย์, HMI keep registerเป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 26,160.00

฿ 18,466.34

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา -480 × 272 (WQVGA)[สี (65536 สี)] ขาวดำ (16 การไล่ระดับ)เงิน-CE / UL / cUL / CSA40.9RS-232C/RS-485(422)RS-232C/RS-485(422)10BASE-T/100BASE-TXประเภทเมมเบรนตัวต้านทาน อนาล็อกสำรองข้อมูลแล้ว: นาฬิกาปฏิทิน, ข้อมูลบันทึก, HMI keep รีเลย์, HMI keep registerเป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 26,160.00

฿ 18,466.34

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา -480 × 272 (WQVGA)[สี (65536 สี)] ขาวดำ (16 การไล่ระดับ)[สีเทา] แสงสีเทา-CE / UL / cUL / CSA40.9RS-232C/RS-485(422)RS-232C/RS-485(422)10BASE-T/100BASE-TXประเภทเมมเบรนตัวต้านทาน อนาล็อกสำรองข้อมูลแล้ว: นาฬิกาปฏิทิน, ข้อมูลบันทึก, HMI keep รีเลย์, HMI keep registerเป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 27,992.00

฿ 19,759.55

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา -480 × 272 (WQVGA)[สี (น้อยกว่า 256 สี)] สี (65,536 สี)[สีเทา] เทาเข้ม-CE / UL / cUL / CSA40.9RS-232C/RS-485(422)RS-232C/RS-485(422)10BASE-T/100BASE-TXประเภทเมมเบรนตัวต้านทาน อนาล็อกสำรองข้อมูลแล้ว: นาฬิกาปฏิทิน, ข้อมูลบันทึก, HMI keep รีเลย์, HMI keep registerเป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

฿ 27,992.00

฿ 19,759.55

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา -480 × 272 (WQVGA)[สี (น้อยกว่า 256 สี)] สี (65,536 สี)[สีเทา] แสงสีเทา-CE / UL / cUL / CSA40.9RS-232C/RS-485(422)RS-232C/RS-485(422)10BASE-T/100BASE-TXประเภทเมมเบรนตัวต้านทาน อนาล็อกสำรองข้อมูลแล้ว: นาฬิกาปฏิทิน, ข้อมูลบันทึก, HMI keep รีเลย์, HMI keep registerเป็น โครงสร้างในการป้องกัน สำหรับส่วนการทำงานหลังจากติดตั้งแผงแล้ว แม้ว่าจะผ่านการทดสอบที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน แต่ก็ไม่รับประกันการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หน้าจอมอนิเตอร์ TFT จอภาพ บันได NA
อุปกรณ์รองรับท่อ มี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP66 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 134.7
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 167.2