(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนประกอบ งานซ่อมบำรุง ซีรีส์ LB ชุด LED งานซ่อมบำรุง LB ซีรีส์ สีเรืองแสงที่มีได้แก่ R (สีแดง), G (สีเขียว), Y (สีเหลือง), A (สีเหลืองอำพัน), W (สีขาวน้ำนม), S (สีน้ำเงิน) และ PW (สีขาวบริสุทธิ์) แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ: 5 V DC, AC/12 V DC, AC/24 V DC
รหัสสินค้า |
---|
LB9Z-LED1A |
LB9Z-LED1G |
LB9Z-LED1PW |
LB9Z-LED1R |
LB9Z-LED1S |
LB9Z-LED2A |
LB9Z-LED2G |
LB9Z-LED2PW |
LB9Z-LED2R |
LB9Z-LED2S |
LB9Z-LED2W |
LB9Z-LED5A |
LB9Z-LED5G |
LB9Z-LED5PW |
LB9Z-LED5R |
LB9Z-LED5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.00 ฿ 122.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลืองอำพัน | AC/DC12V | ||
฿ 158.00 ฿ 88.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | AC/DC12V | ||
฿ 260.00 ฿ 222.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC12V | ||
฿ 143.00 ฿ 122.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | AC/DC12V | ||
฿ 260.00 ฿ 222.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | AC/DC12V | ||
฿ 143.00 ฿ 122.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลืองอำพัน | AC/DC24V | ||
฿ 158.00 ฿ 100.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | AC/DC24V | ||
฿ 260.00 ฿ 222.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาวบริสุทธิ์ | AC/DC24V | ||
฿ 143.00 ฿ 91.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | AC/DC24V | ||
฿ 260.00 ฿ 164.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | AC/DC24V | ||
฿ 136.17 ฿ 116.71 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 4 วัน | สีขาวขุ่น | AC/DC24V | ||
฿ 143.00 ฿ 122.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลืองอำพัน | DC5V | ||
฿ 158.00 ฿ 88.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | DC5V | ||
฿ 260.00 ฿ 222.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีขาวบริสุทธิ์ | DC5V | ||
฿ 143.00 ฿ 79.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | DC5V | ||
฿ 260.00 ฿ 222.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | DC5V |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ใช้ | ซีรีส์ LB | บันทึก | เมื่อคุณซื้อยูนิตควบคุม จะมีไฟ LED จะติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง