1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FCC-K รุ่น เคสคอมพิวเตอร์ Reinforcement ตัวยึด【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FCC-K รุ่น เคสคอมพิวเตอร์ Reinforcement ตัวยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสริมอุปกรณ์โลหะเฉพาะสำหรับ เคสคอมพิวเตอร์ FCC-K
[คุณสมบัติ]
·จำเป็นต้องมีรูเจาะ (φ2-3.5) ใน เคสคอมพิวเตอร์ และแผงด้านข้างเมื่อติดตั้งเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์
·สามารถปรับ การวางตำแหน่ง ได้ตามต้องการโดยการเปลี่ยน ตำแหน่ง คว้านรู
·หากใช้อุปกรณ์ติดตั้งตัวเครื่อง FCK-1 โปรดใช้อุปกรณ์ยึด FCC-K-1
·หากใช้อุปกรณ์ยึดตัวเครื่อง FCK-2 โปรดใช้อุปกรณ์ยึด FCC-K-2
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น ตัวยึด เสริมสำหรับส่วนกลางของ เคสคอมพิวเตอร์ เมื่อวาง โหลดไฟฟ้า บน เคสคอมพิวเตอร์

รหัสสินค้า
FCC-K-1
FCC-K-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)
รุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 239.66

ENCLOSURE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1013FCK-1

฿ 255.98

ENCLOSURE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1023FCK-2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์เสริมเฉพาะ บันทึก ไม่สามารถใช้กับ FCS ○ - ○ -38 ซีรี่ส์