1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดปลั๊ก / สายไฟมาตรฐาน NEMA

ชุดปลั๊ก / สายไฟมาตรฐาน NEMA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,133.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟนี้ใช้ปลั๊กมาตรฐาน NEMA

รหัสสินค้า
3212N-L5-CS
3222N-L6-CS
3312N-L5-CS
3322N-L6-CS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 2,205.02

POWER CORD (NEMA) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20125

฿ 2,133.06

POWER CORD (NEMA) 1 ชิ้น 3 วัน 20250

฿ 2,466.04

POWER CORD (NEMA) 1 ชิ้น 3 วัน 30125

฿ 2,281.74

POWER CORD (NEMA) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ประเภท ตะขอ / NEMA ความยาวสายไฟ(ม.) 5 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)