(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
· ลดการเดินสายไฟกับขั้วต่อแบบย้ำกลมอย่างมาก
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เป็นไปตามมาตรฐาน EN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
ASS31K40ND |
ASS32K40ND |
ASS33K40N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | จำนวนผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 88.2 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 10 | 8 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง (ไม่ถอดด้านซ้าย / ขวา) | 4 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | 88.2 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 10 | 8 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง (ไม่ถอดด้านซ้าย / ขวา) | 4 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4a | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 88.2 | ไม่ระบุหมายเลขวงจร | 10 | 8 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง (ไม่ถอดด้านซ้าย / ขวา) | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 25.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34 | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง