1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀25 TWS (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀25 TWS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀25 TWS

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ ⌀25 สำหรับ HeavyType เน้นความเสถียรและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· ใช้คอนเนคเตอร์ SS เพื่อการป้องกันนิ้ว
· ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
· ลดการเดินสายไฟกับขั้วต่อแบบย้ำกลมอย่างมาก
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เป็นไปตามมาตรฐาน EN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

รหัสสินค้า
ASLS212622DNY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค มุม รอยบาก
(°C)
สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
จำนวนผู้ติดต่อ

฿ 100.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา 2a2b2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องCE / UL / TUV / CCC / CSA125ไม่ระบุหมายเลขวงจร90สีเหลืองAC200/2204

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล รูปทรง ประเภทวงกลม รูติดตั้ง ø 25.5
เรืองแสง LED แบบมีกุญแจ NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.4 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 34
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8 หน้าสัมผัส เงิน