1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฝาครอบเทอร์มินอล ฉนวน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็ก

ฝาครอบเทอร์มินอล ฉนวน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิดที่ป้องกันการลัดวงจรของขั้ว
· สีขาว.
·สอดสายตะกั่วผ่านรูที่หุ้มฉนวนก่อนทำการบัดกรี
·ไม่รวม ช่องเสียบ

รหัสสินค้า
MC9Z-VL22PN05SALE
MC9Z-VL23PN05SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 48.00

฿ 41.00

PUSH-BUTTON SWITCH 5 ชิ้น ขอราคา ชนิด MC2D23.6 x 24.5

฿ 48.00

฿ 26.40

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิด MC3D31.6 x 24.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) PBT เรซิ่น สี สีขาว ความหนา(มิลลิเมตร) 16
บันทึก โปรดทราบว่า: ช่องเสียบ ไม่รวม