1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ขัน อุปกรณ์ควบคุม

OPTION/ACCESSORIES

น๊อตตัวเมีย ขัน อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นหน่วย หน้าสัมผัส ที่สามารถประกอบและติดได้ง่าย และใช้โครงสร้างแยกต่างหากพร้อม ก้านโยก ล็อค แบบถอดได้/แบบถอดได้โดยใช้ กลไก ขั้วต่อไฟฟ้า

รหัสสินค้า
LW9Z-LNPN05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21.67

฿ 18.57

OPTION/ACCESSORIES 5 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ใช้ สวิทช์บิด /สวิตซ์ควบคุม LW ซีรีส์ / φ22 LW ซีรีส์ วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) โพลีเอไมด์เรซิ่น
สี สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) φ25.6 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.5
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 5