(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ประหยัดพื้นที่ ทุกรุ่นมีซีลและสามารถล้างได้ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส 1 a / 5 A
· รีเลย์การ์ดประหยัดพื้นที่มีความกว้าง 5 มม. และความสูง 12.5 มม. (ขนาดเฉลี่ย)
· ความไวสูง 120mW
· มาพร้อมกับเทอร์มินอลอาร์เรย์ชนิด SIL ที่ทำให้สามารถมีการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ที่เรียบง่าย
· ทุกรุ่นมีซีลและสามารถล้างได้ทั้งหมด
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA และ TUV
ความต้านทานหน้าสัมผัส (*1) | 30 mΩ หรือน้อยกว่า | |
---|---|---|
เวลาในการทำงาน (*2) | 10 ms หรือน้อยกว่า | |
เวลากลับ (*2) | 5 ms หรือน้อยกว่า | |
<mrk mid="6" mtype="seg">ความต้านทานของฉนวน</mrk> | 100 MΩ หรือมากกว่า (ตัววัดความต้านทานของฉนวน 500 V DC) | |
<mrk mid="4" mtype="seg">ทนต่อแรงดันไฟฟ้า</mrk> | ระหว่างวงจรหน้าสัมผัสและคอยล์ใช้งาน: 2,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างช่องว่างหน้าสัมผัส: 750 V AC นาน 1 นาที | |
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. |
ทำงานผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. | |
ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/ s² |
ทำงานผิดปกติ | 100 ม. / วินาที² | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | - 40 ถึง +70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | - 40 ถึง +70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ความทนทาน | เชิงกล | มากกว่า 20 ล้านครั้ง (ความถี่ในการเปิดและปิด 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง) |
น้ำหนัก (ประมาณ) | 3 g |
ค่าของคุณสมบัติคือค่าเริ่มต้น
*1) เงื่อนไขการวัด: 5 V DC / 1 A โดยใช้วิธีคำนวณแรงดันตก
*2) เงื่อนไขการวัด: เมื่อใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ที่ 20°C)
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 5 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 12 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 16.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5.08 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 21.3 | ชนิด | ชนิด 120 mW | พร้อม LED | × |
จำนวนขั้ว | 1 โพล | คุณสมบัติ | การจัดเรียงเทอร์มินอลชนิด SIL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง