(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตควบคุมชนิดแยกต่างหากที่มีบอดี้สั้น โดยมีส่วนที่โผล่พ้นพาแนลออกมาเพียง 2 มม. และมีส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในพาแนล 34.9 มม. จึงเหมาะสำหรับโปรเจคต์แบบบอร์ดเดียว
[คุณสมบัติ]
· มีหน้าสัมผัสได้สูงสุดถึง 3 ขั้ว สำหรับสวิตช์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และคีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์
· คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ใช้คีย์แบบเวฟเพื่อให้การคัดลอกเป็นไปได้ยาก
· มีคีย์นัมเบอร์ที่แตกต่างกัน 7 แบบ
· สีขอบ 2 สี: สีดำและโลหะ
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบคาน และความจุสูง
· โครงสร้างป้องกัน เช่น ป้องกันการพ่น และมาตรฐาน IP65 (IEC60529); ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐาน UL / CSA / TÜV / CCC แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
LB3L-M1T64G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | วิธีลบ ล็อค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ขั้วเทอร์มินอล | รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.00 ฿ 285.14 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | [ปุ่มกดส่องสว่าง] ปุ่มกดไฟส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | - | - | [มี] IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัสสีเงิน | - | - | หลอด LED | เป็นมุมฉาก | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB3L-M1T64G ในชุด ยูนิตควบคุม สวิตช์ชนิดฝังพาแนล ซีรีส์ LB
รหัสสินค้า |
---|
LB3L-M1T14A |
LB3L-M1T14G |
LB3L-M1T14R |
LB3L-M1T64R |
LB3L-M1T64S |
LB6ML-A1T61G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | วิธีลบ ล็อค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ขั้วเทอร์มินอล | รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 475.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | [ปุ่มกดส่องสว่าง] ปุ่มกดไฟส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | - | - | [มี] IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | หน้าสัมผัสสีเงิน | - | - | หลอด LED | เป็นมุมฉาก | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 618.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | - | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 848.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ø 18.2 | แบบกลม | - | สลับกัน | - | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 36.9 | [มี] IP65 | CE | 22 | 22 | 3 | 2 | ขอบสีโลหะ | ชนิดแบน | DC5V | เงิน | LED | มี | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง