(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ปุ่มกดส่องแสงซีรีส์ ø22 TW/HW
ชื่อสินค้า | สเปค | รหัสสินค้า | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
เลนส์ (สำหรับปุ่มกดส่องสว่าง) | ชนิดวงกลมแบบยื่นออกมา สำหรับยูนิต | เรซิ่น AS ⌀23.6 H8.6 ⌀23.6 H8.6 24.8 × 24.8 H9.6 ⌀29.0/⌀23.6 H12.7 | ALW2L-* PN05 | * (รหัสสี): R, G, S |
ชนิดวงกลมแบบยื่นออกมา สำหรับยูนิต (ชนิดกำหนด) | ALW21L-* PN05 | * (รหัสสี): R, G, S, C * | ||
ทรงสี่เหลี่ยมชนิดยื่นออกมา สำหรับยูนิต | ALQW21L-* PN05 | * (รหัสสี): R, G, S, C * | ||
เลนส์ ø29 สำหรับยูนิต (ชนิดกำหนด) | ALW31L-* PN02 | * (รหัสสี): R, G, S, C * | ||
ALW31LD-* PN02 | * (รหัสสี) A |
รหัสสินค้า |
---|
ALQW21L-GPN05 |
ALW2L-G |
ALW2L-R |
ALW2LD-APN05 |
ALW2LD-W |
ALW2LD-Y |
ALW21L-CPN05 |
ALW41L-G |
ALW41L-R |
ALW41LD-A |
ALW41LD-C-K |
ALW41LD-G-K |
ALW41LD-S-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | จำนวนอินพุต | สเปคเอาท์พุท | จำนวนช่องสัญญาณ อนาล็อก | จำนวนช่อง เอาต์พุต อนาล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.00 ฿ 30.10 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 33.34 ฿ 28.58 | SWITCH LENS UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 33.34 ฿ 28.58 | SWITCH LENS UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36.67 ฿ 22.10 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36.67 ฿ 31.43 | SWITCHLENSUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | LENS | - | - | - | - | ||
฿ 36.67 ฿ 31.43 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36.67 ฿ 22.10 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 86.67 ฿ 52.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 86.67 ฿ 52.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 86.67 ฿ 52.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 130.70 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | สำหรับเลนส์ ø40 ชนิดขนาดใหญ่ (ชนิดกำหนด) | ซีรีส์ HW / ซีรีส์ SwitchNet HW | เรซิ่น AS | โปร่งใส | ø 40 | ||
฿ 87.00 ฿ 74.29 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | - | ||
฿ 87.00 ฿ 74.29 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง