1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สกรู สำหรับ PCB, ML-400-NV ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

เทอร์มินอลบล็อค สกรู สำหรับ PCB, ML-400-NV ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มันเป็น 7.62 พิทช์ ML-400-NV
·เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแนวตั้งและแนวนอนและ ผลิตภัณฑ์ ผลิตในญี่ปุ่นปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
ML-400-NV-1P
ML-400-NV-2P
ML-400-NV-3P
ML-400-NV-4P
ML-400-NV-5P
ML-400-NV-6P
ML-400-NV-7P
ML-400-NV-8P
ML-400-NV-9P
ML-400-NV-10P
ML-400-NV-11P
ML-400-NV-12P
ML-400-NV-13P
ML-400-NV-14P
ML-400-NV-15P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 129.14

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 1

฿ 87.86

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 2

฿ 125.74

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 3

฿ 165.33

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 4

฿ 398.96

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 98 วัน 5

฿ 168.79

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 6

฿ 194.93

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 98 วัน 7

฿ 487.51

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 325.49

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 9

฿ 361.66

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 10

฿ 395.26

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 11

฿ 234.21

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 12

฿ 426.39

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 13

฿ 433.07

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 14

฿ 556.81

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง PCB ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 7 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 7
สเปค รองรับการใช้งาน สายไฟ เกลียว / สาย สายเดี่ยว พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก การป้องกันส่วนบุคคล (UL-94V-1)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) P.P.E.(UL94V-0) พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 7.62 ทางเดิน ล้มเหลว
มาตรฐาน UL / CSA ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) NA