(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล รีเลย์ ไม่ใช้สกรู
·ชนิด ขั้ว เดียวและ ขดลวด คู่ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่ได้อย่างมั่นคงผ่านหน้าแปลนที่ปลายทั้งสองด้าน
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.76 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 170.00 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 2 | ||
฿ 217.00 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 3 | ||
฿ 296.72 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 362.75 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ||
฿ 417.06 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 427.15 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | ||
฿ 304.64 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | ||
฿ 541.69 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 598.16 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 685.35 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 11 | ||
฿ 633.86 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | ||
฿ 797.77 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 854.30 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | ||
฿ 911.54 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | ||
฿ 968.78 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 1,025.32 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | ||
฿ 1,018.00 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 18 | ||
฿ 1,139.04 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 19 | ||
฿ 1,125.00 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 |
สเปค | สายไฟ ตีเกลียว / รองรับการใช้งาน กับ สายเดี่ยว / พร้อมรูตรวจสอบ / สำหรับ รีเลย์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | ทางเดิน | ล้มเหลว | มาตรฐาน | UL / CSA / TUV |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง