(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดขึ้นรูปซีรีส์ K-90 มาพร้อมกับเส้นไฟบอกสถานะ
· สามารถเลือกได้ 3 ขนาด สินค้าผลิตในญี่ปุ่นจึงมีความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
K-90-L |
K-90-M |
K-90-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2) | M4 | ||
฿ 75.28 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22.5 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5) | M3.5 | ||
฿ 124.72 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19.5 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5) | M3.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ฟีนอล | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 6.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง