(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ขนาดกลางพร้อม กลไก ล็อค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู รองรับการใช้งาน กับบรอดแบนด์ (DC ถึง 10 ghz)
ปลั๊ก แม่แรง อะแดปเตอร์ ฯลฯ ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คงที่ 50 โอห์ม
·ซีรีส์ N เป็นขั้วต่อ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ขนาดกลางคงที่เหมาะสำหรับ สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล ขนาดกลาง(นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อ 75 โอห์มโอห์ม)
· สกรู - ประเภท ล็อค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
· กลไก ล็อค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการล็อคที่เชื่อถือได้
·สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน
· สายไฟ RG, สายไฟ JIS
· มาตรฐานที่รับรอง
·สำนักงานป้องกันประเทศญี่ปุ่น (DSP C 6201)
·มาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น (JIS C 5411)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน MIL
รหัสสินค้า |
---|
N-P-3DV(40) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | หมายเหตุพิเศษ | สอดคล้องกับ สายไฟ | VSWR | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 920.90 ฿ 450.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 50 | เงิน | 0 ถึง 2 | ปลั๊ก | สำหรับสายอ่อน | NA | NA | 3D-2V | 1.2 | -30 ถึง +60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | N |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แสดงชื่อ ผลิตภัณฑ์ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-P-3DV(40) ในชุด ช่องรับสัญญาณดิจิตอล N series N
รหัสสินค้า |
---|
N-LP-5DW(40) |
N-PA(40) |
N-TMP-1-1(50) |
NC-P-12/U(40) |
UG-21D/U(40) |
UG-27C/U(40) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | หมายเหตุพิเศษ | สอดคล้องกับ สายไฟ | VSWR | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,642.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | มุม | 50 | เงิน | 0 ถึง 10 | ปลั๊ก | สำหรับสายอ่อน | NA | ชุบผิวนิกเกิล (นอกเหนือจากหน้า หน้าสัมผัส ตรงกลาง) | 5D-2W | 1.2 | -30 ถึง +60 | ||
฿ 1,847.61 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | 50 | เงิน | 0 ถึง 4 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง แผง | แจ๊ค-แจ๊ค | NA | NA | NA | 1.2 | -30 ถึง +85 | ||
฿ 2,540.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ยึดด้วย สกรู | แบบตรง | 50 | - | 0 ถึง 8 | เทอร์มิเนเตอร์ไม่สะท้อนแสง | - | NA | NA | NA | 1.1 ถึง 1.2 | -30 ถึง +60 | ||
฿ 1,173.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 75 | เงิน | 0 ถึง 2 | ปลั๊ก | สำหรับสายอ่อน | NA | NA | RG-12A / U | 1.2 | -30 ถึง +60 | ||
฿ 1,021.94 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 50 | เงิน | 0 ถึง 10 | ปลั๊ก | สำหรับสายอ่อน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MIL | NA | RG-9 / U / RG-8 / U / RG-9A / U | - | -30 ถึง +60 | ||
฿ 1,236.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | มุม | 50 | เงิน | 0 ถึง 6 | อะแดปเตอร์ | ปลั๊ก-แจ๊ค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MIL | NA | NA | 1.2 | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง