(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง สายไฟ BU-4796-B พร้อมการขัน น๊อตตัวเมีย
·ผลิตภัณฑ์
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 1.8 (MAX) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ / mm) | 20 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 100 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ตัวเครื่อง: ฟีนอล (ul94v-0) / น๊อตตัวเมีย: ไนล่อน (UL94V-2) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ / mm) | 9.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU-4796-B ในชุด BU-4796-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง