(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· วัสดุ (ตัวเครื่อง หลัก): โพลีโพรพีลีน,วัสดุ (ปก/ยาม): อีลาสโตเมอร์พีวีซี
รหัสสินค้า |
---|
MA9Z-D2 |
MA9Z-D3 |
MCM-D2 |
MCM-D3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ใช้ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.00 ฿ 99.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | -10 ถึง + 55 °C | สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแผงกั้นได้ | ||
฿ 115.00 ฿ 99.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดคอลัมน์สี่เหลี่ยมแนวนอน | ชนิด MA3 | -10 ถึง + 55 °C | สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแผงกั้นได้ | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรงหน้าแปลน | ชนิด MC2D | -10 ถึง + 40°C | - | ||
฿ 158.00 ฿ 88.01 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอลัมน์แนวนอน - ชนิดหน้าแปลน/คอลัมน์แนวตั้ง - ชนิดหน้าแปลน | ชนิด MC3D | -10 ถึง + 40°C | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีโพรพีลีน | วัสดุ (ปก / ยาม) | อีลาสโตเมอร์พีวีซี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง