1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LW (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่เรียบด้วยความสูงพาแนลด้านหน้า: 2 มม. การออกแบบระดับล็อคที่แยกกันช่วยให้สามารถใส่ / ถอดได้อย่างง่ายดายแม้จะติดตั้งกับบอร์ดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟ

รหัสสินค้า
LW6MF-33C24G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ สเปค กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส มุม รอยบาก
(°C)
สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี

฿ 2,288.00

฿ 1,615.33

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น ขอราคา [แบบกลม] ประเภทวงกลม[φ25] ø 25.32c3[กลับ] ทั้งสองกลับกรอบโลหะ0.10.1ทอง45สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล เรืองแสง LED แบบมีกุญแจ NA
รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 62
วิธีลบ ล็อค มีจำหน่าย แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) AC/DC24