1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมแบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษ LED (รวม AC / DC)

รหัสสินค้า
MA3L-M1341W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ บันทึก

฿ 883.00

฿ 757.17

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4ซึ่งยืดออกชั่วขณะ[ขาว] สีขาวขุ่น1c240.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×AC/DC24ทองLED-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.8
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 17.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA3L-M1341W ในชุด ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MA2L-M1111G
MA2L-M1111W
MA2L-M1111Y
MA3L-M1341Y
MA3L-M1342WW
MA3L-M1344RG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ บันทึก

฿ 720.00

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ-1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 687.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ[ขาว] สีขาวขุ่น1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 720.00

1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะสีเหลือง1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 928.00

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4ซึ่งยืดออกชั่วขณะสีเหลือง1c240.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×AC/DC24ทองLED-

฿ 920.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4ซึ่งยืดออกชั่วขณะ[ขาว] มิลค์ไวท์ (ท็อป)/มิลค์ไวท์ (ล่าง)1c240.10.1ไฟของแกนหลักแบ่งสองส่วน×AC/DC24ทองLEDสีของไฟในส่วนบนและล่างเป็นสีขาวขุ่น

฿ 1,640.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4ซึ่งยืดออกชั่วขณะ[อื่น ๆ] แดง / เขียว (สวิตช์ 2 สี)1c240.10.1สวิตช์มีไฟทั่วพื้นผิว 2 สี×AC/DC24ทองLEDไฟที่สลับระหว่าง R (สีแดง) และ G (สีเขียว)