1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมแบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษ LED (รวม AC / DC)

รหัสสินค้า
MA2L-M2111A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ บันทึก

฿ 835.00

฿ 464.01

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน2c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.8
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 17.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA2L-M2111A ในชุด ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MA Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MA2L-M1111G
MA2L-M1111W
MA2L-M1111Y
MA2L-M2111G
MA2L-M2111R
MA2L-M2111W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ บันทึก

฿ 720.00

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ-1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 687.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ[ขาว] สีขาวขุ่น1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 720.00

1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะสีเหลือง1c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 835.00

1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ-2c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 835.00

1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ-2c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-

฿ 797.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2แบบเหลี่ยมชั่วขณะ[ขาว] สีขาวขุ่น2c17.80.10.1ไฟทั่วพื้นผิวสีเดียว×DC5ทองLED-